meviy의 ‘뉴스’ 카테고리 기사 일람입니다. 신기능/제품 릴리스나 미디어게재, 프레스 릴리스 등의 정보를 전달합니다.
선반 가공에 있어서 센터홀 지시가 가능합니다. 좌측, 우측에 한하여 센터홀 남기기/제거가 가능하므로 이용에 참고해주시기 바랍니다. 「좌측만 센터홀 제거, 우측은 붙어도 문제 없습니다.」등 별도 코멘트 없이 설정창에서 선택 만으로 더욱 매끄러운 견적과 발주가 가능합니다. 견적은 이쪽으로! ■ 선택사항 일람 과 PMI 표시 패턴 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 견적은 이쪽으로!
선반 가공에 있어서, 원점을 중심으로 한 원주상의 홀에 P.C.D 표시를 하여, 단면 홀에 대해서 경사 방향으로의 공차 추가가 가능하게 되었습니다. 이것으로 인해 홀 사이 치수에 대해 수평·수직·경사와 3방향으로의 치수 추가 및 공차 추가가 가능하게 되어, 설계에 맞춘 치수로 자동 견적이 가능합니다. 견적은 이쪽으로! 조작 방법 [경사 방향 공차 추가] ①화면 상부의 「공차 추가」아이콘을 클릭 ②치수를 추가하고 싶은 2점의 홀을 클릭 ③경사 방향의 치수선을 끌어내어 클릭 ④「공차추가」다이얼로그에 공차를 지정하여 「수정」을 클릭 P.C.D 홀의 인식 조건 ①원점을 중심으로 동일 원주상에 있는 홀을 P.C.D로 인식합니다. 측면 홀은 대상외입니다. ②홀 종류가 다른 경우도 P.C.D로서 인식합니다. ③홀 위치의 관계로부터 (균등/불균등)을 식별합니다. 판금 & 절삭...
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별 출하일은 아래를 참조해 주세요. 이용 시 참고 사항 두께(t)는 0.5~ 10.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다. 자동견적이 가능한 모든 조건에서 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 최소 1개~최대 20개까지 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 당일 12시 30분 이전 주문에 한해 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 12시 30분 이후 발주 시 주문 후 단납기 출하일 +1일째 출하 됩니다. 단납기 해당...
meviy(메비)는 3D 파일만 업로드하면 AI 형상 인식을 통해 해당 모델의 가격과 납기를 즉시 확인, 주문까지 바로 가능한 서비스 입니다. 이 기사에서는 meviy에서 자동 견적 가능한 형상과 서비스 범위에 대해 판금과 절삭으로 나누어 소개합니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy에 3D 파일을 업로드해 보세요. 판금 판금의 자동견적 가능 형상과 서비스 범위는 아래를 참고해주세요. 자동견적 가능 형상 예 가공 불가 예와 서비스 범위 재질 및 표면처리 별 사이즈 자세한 재질 및 표면처리 별 사이즈는 여기에서 확인 가능합니다. 출하일 자세한 출하일은 여기에서 확인 가능합니다. 절삭 절삭의 자동견적 가능 형상과 서비스 범위는 아래를 참고해주세요. 자동견적 가능 형상 예 자동견적 실패 형상 예와 서비스 범위 재질 및 표면처리...
견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어 meviy에서의 견적 시 홀 설정 및 조작 시간을 ※ 약 25% 단축할 수 있습니다. ※ 상기 모델링에서 기존 설정과 meviy의 조작 시간을 비교 이러한 문제를 해결할 수 있습니다 스트레이트 홀이 탭 홀로 인식이 됩니다. 정밀도 홀 설정을 번거롭게 느끼고 있습니다. 모델에 착색하는 것을 번거롭게 느끼고 있습니다. (색 속성 연계 기능을 사용하시는 분) 홀 속성 연계 적용 조건 본 기능을 사용해...
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아 샘플 주문이 어려운 경우가 많았습니다. 통상적으로 표준 심 플레이트 등을 구입하여 현장에서 컷트나 타공 등 필요한 추가 가공하여 사용 하느라 많은 불편함이 있다는 고객님들의 의견을 적극 반영 하였습니다. 고객님들의 시간 가치 제공을 위해, 구하기 힘들었던 0.2~0.4T의 박판에 대해서도 드디어 서비스를 개시할 수 있게 되었습니다 ! 조그마한 틈새 조정에 많은 시간이 소요 되셨다면, 이번 기회를 통해 meviy 서비스의 편리함을 경험 해보시는...
표면 거칠기는 가공의 마무리 상태나 외관 품질을 관리하기 위해서가 아니라, 제품 수명이나 기계 효율을 관리하는데 있어서도 중요합니다. 2024년 1월 29일부터 절삭 플레이트 가공 서비스에서 대표 표면조도 Ra3.2, Rz12.5의 취급을 개시합니다. meviy의 화면 상에서 지시하는 것 만으로 간단하게 대표 표면조도 Ra3.2, Rz12.5 설정할 수 있습니다. 경작 및 조작 방법 ① 툴에서 대표 표면조도 Ra6.3을 클릭 ② Ra3.2, Rz12.5를 선택하여 수정 버튼 클릭 납기 통상납기 (4일째 출하~) ※대표 표면조도 Ra3.2, Rz12.5 설정에 의한 납기 추가는 없음. 대상 영역 금속 재질 표면 처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) 없음 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈 도금 경질 크롬 도금 알루미늄 AL6061 AL5052 없음 백색...
고객 여러분의 요구에 따라 각인 서비스를 2024년 1월부터 개시하게 되었습니다. 별도의 데이터 수정 없이 meviy 화면 상에서 간단하게 각인 부품을 제작할 수 있습니다. 각인 서비스를 활용하여 부품의 관리 공수를 줄이고 제조 프로세스를 효율화 할 수 있습니다. 활용사례 이용법 각인은 제조업의 업무 프로세스에 다양한 용도로 활용할 수 있습니다. 이번 기회에 각인 서비스의 활용을 검토해보세요. ■ 제조∙조립에서 이용법 유사한 형상의 부품을 구분 생산 지그를 용도별로 구분 조립 부품 조합에 따른 구분 ■ 유지 보수 및 A/S에서 이용법 제품이나 설비 보전 시에 부품 정보를 표시 구체적인 사례 각인 활용 시 고객 여러분의 목소리를 반영하여 아래와 같이 각인을 이용할 수 있도록 했습니다. 서비스 상세...
2023년 12월 6일부로 판금가공 서비스에서 「실면취 추가공」이 선택 가능하게 되었습니다. 기존의 경우 절단 가공 시 뒷면에 발생하는 버 및 날카로운 부분에 대해서만 사상 작업이 진행되었으나 이번 신기능 업데이트를 통해 양면에 대해 R0.1 수준의 디버링 추가공이 가능해집니다. 날카로운 부분에 대해 추가 개선이 필요하다는 고객님들의 목소리를 반영 하였습니다. 많은 사용 부탁드립니다! 대응 재질, 두께, 표면처리 소재별 가공 가능 사이즈 재질 표면처리 두께 SPCC/ SPHC SS400 - 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0.4.5 5.0 6.0 도장 무전해니켈도금 전기아연도금 재질 표면처리 두께 SUS304 2B 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 No.1 3.0 4.0 5.0 SUS430 2B...
meviy를 통해 설계에 대한 시간을 크게 절감할 수 있다는 많은 고객님의 피드백이 있었습니다. 하지만 업계 현실 상 도면 관리의 목적이나 엔드유저에의 도면 제출 필요성 등 2D 도면의 영향력을 완전히 배제할 수는 없다는 의견도 동시에 있었습니다. 그래서 준비했습니다! 2023년 9월 4일부터 meviy의 2D DXF 다운로드 기능을 사용하면 단 한번의 클릭으로 2D도면 작성이 가능해집니다. 이 기능은 meviy에서 주문한 3D 모델에 한해 2D 도면을 자동으로 생성해주는 기능입니다. 횟수 제한 없이 언제든지 DXF 파일로 다운로드가 가능하며 판금 부품과 절삭 플레이트 부품 모든 서비스에서 이용이 가능합니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy의 화면 상에서 2D DXF 다운로드 기능을 사용해 보세요. 1. 견적 완료된 3D 모델을 주문 2D...
치수는 치수 공차로 정확도를 지시할 수 있지만 부품 형상의 정밀도는 치수만으로는 지시할 수 없습니다. 이 때 기하공차를 이용하면 부품 형상의 정확도를 높일 수 있습니다. 즉, 기하공차는 정밀 부품의 설계를 위해 필수불가결한 존재라고 할 수 있습니다. 하지만 그동안 meviy에서는 기하공차를 설정할 수 없어 일부 고객님들로부터 아쉽다는 의견을 청취해 왔습니다. 그래서 준비했습니다! 2023년 9월 4일부터 meviy의 절삭 플레이트 부품 가공에서 기하공차를 설정할 수 있습니다. 일부 기하공차는 우선 데이텀을 설정할 필요가 있습니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy의 화면 상에서 원하는 기하공차를 설정해 보세요. 이런 분께 추천 드려요! 형상 정밀도를 높이고 싶은 고객님 기하공차 때문에 meviy 서포트로 코멘트나 유선 연락을 주셔야 했던 고객님 외관면 뿐만...
표면조도는 가공의 사상 및 외관 품질을 관리하는 역할 뿐만 아니라 제품 수명이나 기계 효율을 관리함에 있어서도 중요한 역할을 합니다. 하지만 그동안 meviy에서는 표준 표면조도인 √Ra6.3(√Rz25)로만 품질을 관리해왔기 때문에 특정 면에 대해 표면조도를 설정하고 싶은 고객님들께는 조금 아쉬운 부분이었을 겁니다. 그래서 준비했습니다! 2023년 9월 4일부터 meviy의 절삭 플레이트 부품 가공에서 특정 면에 대해 표면조도를 설정할 수 있습니다. meviy의 화면 상에서 간단한 조작만으로 원하는 표면조도를 설정해 보세요. 설정 가능한 표면조도 값 1) Ra1.6 2) Ra3.2 표면조도 설정이 가능한 영역 : 설정 가능 영역 표면조도 설정이 가능한 모델 스펙 ■ 재질 및 표면처리 재질 표면처리 알루미늄 AL5052AL6061AL7075 없음 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 흑색...
2023년 9월 4일부터 meviy 판금 부품 서비스에서 너트 압입 및 용접을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 너트 압입의 경우 자동견적, 너트 용접(일반 및 스팟)의 경우 담당자 견적으로 진행할 수 있습니다. 이런 분께 추천 드려요! 판금 부품 서비스에서 선택할 수 있는 탭 직경이 적어 불만족한 고객님 체결 부분의 탈착을 용이하게 하고 싶은 고객님 조립의 효율을 높이고 싶은 고객님 1. 너트 장착 방법 1) 압입 방식 프레스로 너트를 눌러 모재가 압입너트 돌출 부위의 홈에 압입되어 강하게 안착되는 방식입니다. 너트 압입 시 육각 너트를 사용합니다. 자동견적 가능 (단, 재질 및 표면처리의 조합에 따라 견적이 불가한 경우도 있습니다.) 2) 일반(아크) 용접 방식 용접은 판재의...
'우리는 대형 사이즈의 판금 부품 조달이 필요해요'라는 고객님의 소중한 의견을 반영하여2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품의 자동견적 사이즈를 대폭 넓히게 되었습니다! 기존 사이즈 범위 사이즈(mm) 자동 견적 담당자 견적 가로(X) 20~1,200 1,200 세로(Y) 20~1,200 1,200초과~2,000 판 두께(t) 0.5~6.0 0.5~6.0 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. 변경된 사이즈 범위 사이즈(mm) 자동 견적 담당자 견적 가로(X) 10~1,500 1,500초과~3,000 세로(Y) 10~1,200 1,200초과~2,400 판 두께(t) 0.5~6.0 0.5~6.0 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. 자세한 소재 및 표면리에 따른 사이즈는 여기를 클릭하여 상세를 확인해 주세요. 보다 넓어진 판금 부품의 자동견적 범위를 지금 바로 확인해 보세요! 판금...
납기로 고민하는 고객님들을 위한 희소식! 2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품 일부와 절삭 플레이트 부품 가공의 납기가 하루씩 빨라집니다. 판금 부품 가공 ■ AL5052(아노다이징 처리) 7일→6일 표면처리 없는 AL5052의 통상 납기는 4일째입니다. 도장 표면처리의 AL5052의 통상 납기는 8일째입니다. 그 외 다른 소재의 납기일을 확인하시려면 여기를 클릭하여 확인해 주세요. 절삭 플레이트 가공 ■ 표면처리 없는 알루미늄 5일→4일 단, 수량이 21개~30개인 경우, 상기 출하일에 더해 3일이 추가됩니다. ■ 표면처리 있는 알루미늄 7일→6일 단, 수량이 21개~30개인 경우, 상기 출하일에 더해 3일이 추가됩니다. ■ 표면처리 없는 스틸류 5일→4일 단, 수량이 21개~30개인 경우, 상기 출하일에 더해 3일이 추가됩니다. ■ 표면처리 있는 스틸류 7일→6일 단,...
2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품 서비스의 도장 표면처리 종류에 3가지가 추가됩니다. 도장 표면처리는 SUS를 제외한 스틸류, 알루미늄에 적용 가능합니다. 추가되는 도장 표면처리 3종 1) IVORY 근사 먼셀값 : 5.2Y9/1 KCC 도료번호 : EX8816-IVORY RGB : 241.236.217 내부용 유광 2) ORANGE 근사 먼셀값 : 2.3YR6.1/11.9 KCC 도료번호 : EX8816-ORANGE(SAKIYA)-H RGB : 235.100.44 3) YELLOW 근사 먼셀값 : 2.5Y8/16 KCC 도료번호 : EX8816-PA-3758-H RGB : 216.189.50 추가된 3종 외 모든 도장 표면처리 종류에 대해서는 여기를 눌러 확인할 수 있습니다. 지금 바로 판금 부품 서비스에서 도장 표면처리를 선택해 주문해 보세요! 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지...
2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품 서비스의 탭홀 범위가 확대됩니다. 탭홀의 범위는 소재 및 판 두께(t)값에 따라 상이하므로 상세 내용을 꼭 확인해 주십시오. 판 두께별 탭홀 대응 범위 Steel 소재 판 두께별 추가된 탭홀 범위를 노란색으로 표시했습니다. 단, SECC는 0.8T~2T까지만 가능 표면 처리 없는 SUS소재 판 두께별 추가된 탭홀 범위를 노란색으로 표시했습니다. 단, SUS304 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지만 가능 알루미늄 기존과 동일합니다. 보다 자세한 내용은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다. 지금 바로 판금 부품 서비스의 넓어진 탭홀 대응 영역을 체험해 보세요! 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지 한번에! 설치 프로그램 없이미스미 회원...
meviy 판금 부품 서비스에서는 1일째 출하가 가능한「단납기」서비스를 오픈합니다. 통상적으로 주문 후 출하까지 4일 정도 소요되었으나 이제는 1일로 단축이 가능해졌습니다. 긴급 가공 등 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 단납기 서비스 가능 범위 서비스 가능 소재 meviy 판금 부품의 단납기 서비스는 표면처리가 없는 스틸과 알루미늄, 단면 폴리싱을 제외한 스테인레스 전 종류에 대해 선택 가능합니다. 서비스 가능 사이즈 두께(t)는 0.5~ 6.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다. 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. (상세를 확인하려면 여기를 클릭하세요.) 자동견적이 가능한 모든 조건에서 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스 가능 수량 최소 1개~최대...
meviy 절삭 플레이트 부품 서비스의 재질에 「수지」가 추가되어 서비스 범위가 넓어졌습니다. 기본 정보 통상 납기 5일째 출하 ※본 납기는 통상적인 기준이며 가공 내용에 따라 납기일이 상이할 수 있습니다. 실제 납기는 도면 업로드 후 직접 확인 부탁 드립니다. 소재별 가공 가능 사이즈 소재 색상 외형 치수(가로·세로·두께)【mm】 자동 견적 담당자 견적 폴리 아세탈 흰색 10x10x5 ~600x400x60 600x400x60초과 ~1500x550x120 검정색 MC 나일론 청색 10x10x5 ~600x400x60 600x400x60초과 ~1500x550x120 아이보리색 PEEK 회갈색 - 10x10x3 ~1500x550x120 ※PEEK 소재는 담당자 견적 의뢰로 진행 가능 합니다. 가공 정밀도 ・지시 없는 가공 치수의 보통 허용차 표준: JIS B 0405 m급 ・지시 가능한 치수 공차: 하기 표 참고 공차 및...
meviy 판금 부품 서비스로 「FR절곡(이송절곡)」형상에 대해 견적이 가능해졌습니다. 센서 커버와 같이 크고 완만한 R 절곡 형상이 필요한 곳에 적용할 수 있습니다. 기본 정보 【가능한 재질】스틸, SUS, 알루미늄에서 모두 가능합니다. 【가능한 판 두께(T값)】 종류 두께 최소 내부R 최대 내부R 스틸, 알루미늄 계열 0.8 10 150 1.0 10 150 1.2 10 150 1.5 10 150 1.6 20 150 2.0 20 150 2.3 30 150 2.5 30 150 2.6 30 150 3.0 30 150 3.2 30 150 종류 두께 최소 내부R 최대 내부R SUS 계열 0.5 15 190 0.8 15 190 1.0 15 190 1.2 15 190 2.0 30 190 3.0 40 190...
meviy 판금 서비스에서는 무광 흑색 아노다이징 표면 처리가 가능합니다. 이런 고민이 없으신가요? 광학계 부품을 제작하는데, 빛의 난반사나 광택이 없는 재질을 찾고 있다 제품 외관이 저렴해 보인다. 좀 더 중후한 느낌이 들었으면 좋겠다 유광 흑색 아노다이징 처리로 하면 광택이 있어 흠집이 지나치게 두드러져 보인다 ↓ ↓ 무광 흑색 아노다이징을 권장합니다! 【meviy의 무광 흑색 아노다이징이란?】 바탕 처리에는 약품 처리를 사용! 색 번짐이 적고 미관성이 뛰어난 것이 특징입니다. 판 두께 0.6~6.0mm까지 , 최대 1200*2000mm 사이즈까지 대응 가능! 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지 한번에! 설치 프로그램 없이미스미 회원 가입만으로 이용 가능한meviy를 지금 바로 체험해보세요. 지금 바로 meviy로...
가공 소재는 정했다 하더라도 표면 처리는 뭘로 해야 할지 고민하신 적이 있으신가요? meviy 밀링 서비스는 아래의 표면 처리가 가능합니다. 아래에 각 표면 처리의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■표면 처리 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈 도금 경질 크롬 도금 알루미늄 AL6061 AL5052 AL7075 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 흑색 아노다이징 (무광) 백색 아노다이징 (무광) 크롬 도금 경질 아노다이징 ■표면 처리와 특징 ① 사삼산화 철 피막···고정밀도, 경제성을 중요시하는 분 일반적으로 「흑착색」이라 하며 흑색 광택이 있는 외관. 피막이 얇아 정밀도를 유지하기 양호한 도금입니다. 단, 유분이 닳으면 녹이 빨리 진행됩니다. ② 무전해 니켈 도금···내식성, 고정밀도,...
meviy 판금 부품 서비스에서 「SUS304(단면 헤어 라인)」를 선택할 수 있습니다. 이런 분께 권장합니다! ·금속같은 질감이나 고급감을 연출하고 싶다 ·흠집이나 지문 등의 오염물이 눈에 띄지 않는 마감재를 선택하고 싶다 ·엔드유저 지정/업계 특성에 따라 스테인리스는 헤어 라인재만 채택할 수 있다 헤어 라인 마감이란 연마 벨트 등을 이용하여 일정한 방향으로 연속된 연마 자국을 넣는 가공 방법입니다. 그 모양이 머리카락처럼 보여「헤어 라인」(Hairline, HL)이라 합니다. 헤어 라인 마감을 이용하는 장점 1....
어떤 재료를 선택해야 하는가? 설계 시 고민이 되는 부분입니다. meviy 밀링 서비스는 아래의 소재로 제작 가능합니다. 아래에 각 소재의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■meviy 대응 재료 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈 도금 경질 크롬 도금 알루미늄 AL6061 AL5052 AL7075 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 흑색 아노다이징 (무광) 백색 아노다이징 (무광) 크롬 도금 경질 아노다이징 스테인리스 SUS303 - SUS304 SUS316 동 황동(C3604) - ■소재와 특징 ①스틸···경제성을 중요시하는 분 SS400은 널리 쓰이는 소재 중 하나입니다. 절삭성이 좋고 저렴해 폭넓게 사용되고 있습니다. 탄소량 등 스틸의 주요 성분이 불안정하여 정밀도의 안전성이 떨어지기 때문에 정밀도나 강도가...