meviy의 ‘뉴스’ 카테고리 기사 일람입니다. 신기능/제품 릴리스나 미디어게재, 프레스 릴리스 등의 정보를 전달합니다.
2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품 서비스의 도장 표면처리 종류에 3가지가 추가됩니다. 도장 표면처리는 SUS를 제외한 스틸류, 알루미늄에 적용 가능합니다. 추가되는 도장 표면처리 3종 1) IVORY 근사 먼셀값 : 5.2Y9/1 KCC 도료번호 : EX8816-IVORY RGB : 241.236.217 내부용 유광 2) ORANGE 근사 먼셀값 : 2.3YR6.1/11.9 KCC 도료번호 : EX8816-ORANGE(SAKIYA)-H RGB : 235.100.44 3) YELLOW 근사 먼셀값 : 2.5Y8/16 KCC 도료번호 : EX8816-PA-3758-H RGB : 216.189.50 추가된 3종 외 모든 도장 표면처리 종류에 대해서는 여기를 눌러 확인할 수 있습니다. 지금 바로 판금 부품 서비스에서 도장 표면처리를 선택해 주문해 보세요! 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지...
2023년 7월 31일부터 meviy 판금 부품 서비스의 탭홀 범위가 확대됩니다. 탭홀의 범위는 소재 및 판 두께(t)값에 따라 상이하므로 상세 내용을 꼭 확인해 주십시오. 판 두께별 탭홀 대응 범위 Steel 소재 판 두께별 추가된 탭홀 범위를 노란색으로 표시했습니다. 단, SECC는 0.8T~2T까지만 가능 표면 처리 없는 SUS소재 판 두께별 추가된 탭홀 범위를 노란색으로 표시했습니다. 단, SUS304 헤어라인, 단면 및 양면 폴리싱은 3T까지만 가능 알루미늄 기존과 동일합니다. 보다 자세한 내용은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다. 지금 바로 판금 부품 서비스의 넓어진 탭홀 대응 영역을 체험해 보세요! 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지 한번에! 설치 프로그램 없이미스미 회원...
meviy 판금 부품 서비스에서는 1일째 출하가 가능한「단납기」서비스를 오픈합니다. 통상적으로 주문 후 출하까지 4일 정도 소요되었으나 이제는 1일로 단축이 가능해졌습니다. 긴급 가공 등 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 단납기 서비스 가능 범위 서비스 가능 소재 meviy 판금 부품의 단납기 서비스는 표면처리가 없는 스틸과 알루미늄, 단면 폴리싱을 제외한 스테인레스 전 종류에 대해 선택 가능합니다. 서비스 가능 사이즈 두께(t)는 0.5~ 6.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다. 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. (상세를 확인하려면 여기를 클릭하세요.) 자동견적이 가능한 모든 조건에서 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스 가능 수량 최소 1개~최대...
meviy 절삭 플레이트 부품 서비스의 재질에 「수지」가 추가되어 서비스 범위가 넓어졌습니다. 기본 정보 통상 납기 5일째 출하 ※본 납기는 통상적인 기준이며 가공 내용에 따라 납기일이 상이할 수 있습니다. 실제 납기는 도면 업로드 후 직접 확인 부탁 드립니다. 소재별 가공 가능 사이즈 소재 색상 외형 치수(가로·세로·두께)【mm】 자동 견적 담당자 견적 폴리 아세탈 흰색 10x10x5 ~600x400x60 600x400x60초과 ~1500x550x120 검정색 MC 나일론 청색 10x10x5 ~600x400x60 600x400x60초과 ~1500x550x120 아이보리색 PEEK 회갈색 - 10x10x3 ~1500x550x120 ※PEEK 소재는 담당자 견적 의뢰로 진행 가능 합니다. 가공 정밀도 ・지시 없는 가공 치수의 보통 허용차 표준: JIS B 0405 m급 ・지시 가능한 치수 공차: 하기 표 참고 공차 및...
meviy 판금 부품 서비스로 「FR절곡(이송절곡)」형상에 대해 견적이 가능해졌습니다. 센서 커버와 같이 크고 완만한 R 절곡 형상이 필요한 곳에 적용할 수 있습니다. 기본 정보 【가능한 재질】스틸, SUS, 알루미늄에서 모두 가능합니다. 【가능한 판 두께(T값)】 종류 두께 최소 내부R 최대 내부R 스틸, 알루미늄 계열 0.8 10 150 1.0 10 150 1.2 10 150 1.5 10 150 1.6 20 150 2.0 20 150 2.3 30 150 2.5 30 150 2.6 30 150 3.0 30 150 3.2 30 150 종류 두께 최소 내부R 최대 내부R SUS 계열 0.5 15 190 0.8 15 190 1.0 15 190 1.2 15 190 2.0 30 190 3.0 40 190...
meviy에서는 판금 부품에 무광 흑색 아노다이징 표면 처리가 가능하여, 제품 외관의 품질을 높이고 내구성까지 강화할 수 있습니다. 빛의 반사를 최소화하고 고급스러운 무광 흑색 마감을 원하는 분들이라면 표면처리로 무광 흑색 아노다이징을 선택해 보세요. meviy는 3D CAD 파일만으로 쉽고 빠르게 견적과 주문까지 진행할 수 있습니다. 이런 고민이 없으신가요? 광학계 부품을 제작하는데, 빛의 난반사나 광택이 없는 재질을 찾고 있다 제품 외관이 저렴해 보인다. 좀 더 중후한 느낌이 들었으면 좋겠다 유광 흑색 아노다이징 처리로 하면 광택이 있어 흠집이 지나치게 두드러져 보인다 ↓ ↓ 무광 흑색 아노다이징을 권장합니다! 【meviy의 무광 흑색 아노다이징이란?】 바탕 처리에는 약품 처리를 사용! 색 번짐이 적고 미관성이 뛰어난 것이 특징입니다....
가공 소재는 정했다 하더라도 표면 처리는 뭘로 해야 할지 고민하신 적이 있으신가요? meviy 밀링 서비스는 아래의 표면 처리가 가능합니다. 아래에 각 표면 처리의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■표면 처리 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈 도금 경질 크롬 도금 알루미늄 AL6061 AL5052 AL7075 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 흑색 아노다이징 (무광) 백색 아노다이징 (무광) 크롬 도금 경질 아노다이징 ■표면 처리와 특징 ① 사삼산화 철 피막···고정밀도, 경제성을 중요시하는 분 일반적으로 「흑착색」이라 하며 흑색 광택이 있는 외관. 피막이 얇아 정밀도를 유지하기 양호한 도금입니다. 단, 유분이 닳으면 녹이 빨리 진행됩니다. ② 무전해 니켈 도금···내식성, 고정밀도,...
meviy 판금 부품 서비스에서는 SUS304 단면 헤어라인 판금을 선택할 수 있습니다. 이 표면처리는 고급스러운 금속 질감과 흠집, 지문 방지 효과가 있어 다양한 산업 현장에서 사용되고 있습니다. 이런 분께 권장합니다! ·금속같은 질감이나 고급감을 연출하고 싶다 ·흠집이나 지문 등의 오염물이 눈에 띄지 않는 마감재를 선택하고 싶다 ·엔드유저 지정/업계 특성에 따라 스테인리스는 헤어 라인재만 채택할 수 있다 헤어 라인 마감이란 연마 벨트 등을 이용하여 일정한 방향으로 연속된 연마 자국을 넣는 가공 방법입니다. 그 모양이 머리카락처럼 보여「헤어 라인」(Hairline, HL)이라 합니다. 헤어 라인 마감을 이용하는 장점 1. 흠집이나 지문을 잘 보이지 않게 하는 효과. 이미 한 방향으로 흠집을 냈기 때문에 헤어 라인과 동일한 방향으로 흠집이...
어떤 재료를 선택해야 하는가? 설계 시 고민이 되는 부분입니다. meviy 밀링 서비스는 아래의 소재로 제작 가능합니다. 아래에 각 소재의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. 목차 meviy 대응 재료 일람 소재와 특징 ①스틸···경제성을 중요시하는 분 ②알루미늄···경량화를 중요시하는 분 ③스테인리스···내식성, 깨끗한 환경을 중요시하는 분 meviy 대응 재료 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈 도금 경질 크롬 도금 알루미늄 AL6061 AL5052 AL7075 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 흑색 아노다이징 (무광) 백색 아노다이징 (무광) 크롬 도금 경질 아노다이징 스테인리스 SUS303 - SUS304 SUS316 동 황동(C3604) - 소재와 특징 ①스틸···경제성을 중요시하는 분 SS400은 널리 쓰이는 소재 중 하나입니다....