FC200은 기계 설계 및 부품 조달 현장에서 널리 사용되는 주철 재료의 일종입니다. 엔진 블록, 브레이크 디스크, 내연 엔진·유압 기기의 부품, 공작 기계의 침대 등, 친숙한 산업 제품에도 이용되고 있어 특성의 이해는 재료 선정에 필수적입니다. 이번 내용에서는 FC200로부터 정의, 특성이나 장점·단점에... (2025/11/24)
SUS(스테인레스)는 다양한 공업 제품에 사용되고 있습니다. 플랜트 배관, 건축 자재 및 산업 기계 부품 등 응용 분야는 광범위합니다. SUS는 주로 오스테나이트계, 페라이트계, 마르텐사이트계의 3종류로 나누어져 있습니다. 이번에는 오스테나이트계 SUS316에 대해서 특징과 용도, 다른 SUS와의 차이 등을 설명합니다. 또 어떤 환경,... (2024/09/12)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
SUS303은 스테인리스의 한 종류입니다. SUS304(가장 유통량이 많은 스테인리스)의 가공성을 향상 시킨 것으로 절삭 가공용 재료로 적합합니다. 반면 SUS303은 SUS304보다 내식성이나 용접성이 낮아 장소나 용도에 따라 사용이 불가능한 경우도 있습니다. SUS303과 SUS304를 비롯하여 스테인리스에는 많은 종류가 있습니다.적합한 재료를 선택하려면 부품의 용도나... (2022/09/01)