부품 설계의 현장에서 자주 듣는 「흑피재」는, 비용 절감이나 가공성에 있어서 장점을 숨기고 있습니다. 한편, 연마재와의 구분으로 고민하는 설계자도 적지 않을 것입니다. 이번 내용에서는, 흑피의 기본적인 지식으로부터, 장점·단점이나 구체적인 용도, 후처리에 빠뜨릴 수 없는 제거 방법까지 해설합니다. 흑피의 특성이나 연재와의 차이를... (2025/12/29)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)