절삭 가공 재료로 사용되는 「플랫바」를 알고 계십니까? 비용 절감을 기대할 수 있어 인기 있는 재료입니다. 플랫 바의 기본 정보와 마무리 등의 특징에 대해 2회에 나누어 소개합니다. 「전편」인 이번에는 플랫 바에서 부품을 제작함으로써 왜 비용 절감을 기대할 수 있는가? 에 대해서... (2025/11/12)
크롬 도금은 금속 표면에 크롬 피막을 형성하여 고경도, 내마모성, 내식성 및 경면 광택을 부여하는 표면 처리입니다. 자동차의 외장으로부터 산업 기계의 실린더까지 용도는 다방면에 사용되는 한편, 환경 규제·비용이라고 하는 과제도 있습니다. 본 내용에서는 크롬 도금의 기초와 종류 별 특징 그리고 설계에... (2025/07/07)
고경도 강재 중 하나인 「NAK재」가 있습니다. SCM계의 프리하든강으로 금형의 재료 등으로도 사용되는 강재입니다. 「경도가 높다」 「빠르다」 「저렴하다」는 3가지 특징이 있는 NAK재에 대해서 설명합니다. 목차 NAK재가 포함되어있는 「고경도」강이란 NAK 재료의 특징은 경도가 높다, 빠르다, 저렴하다. meviy 「절삭 플레이트」의 상품 규격 요약... (2024/09/12)