가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
선반 가공에 있어서, 외경의 공차 설정 시 코너 R0 지정할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 모서리 R을 최소화하거나 릴리프 홈을 설정하려는 경우, meviy에서 원통 모서리 부에 대한 코너 R0 가공을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 견적은 이쪽으로... (2024/07/22)
프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)