하스텔로이는 탁월한 내식성과 내열성으로 인해 화학 플랜트와 항공 우주와 같은 가혹한 환경에서 사용되는 부품에 필수적인 재료입니다. 그러나 비싸고 가공이 어려운 「난삭재」의 대표이기도 하기에 재료 선정이나 가공에 불안을 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 하스텔로이의 기본 특성부터 장점·단점, 용도·가공의 포인트까지 해설합니다.... (2025/08/04)
SUS430은 저렴한 비용으로 가공하기 쉬운 스테인레스로 다양한 제품에 사용됩니다. 스테인리스에는 이외에도 SUS304나 SUS314 등 몇 가지 종류가 있어, 각각 특징이 있습니다. 비용이나 내식성, 강도나 경도 등에 특징이 있으므로, 어떤 장점과 단점이 있는지 이해하여 적절한 소재를 선정할 필요가 있습니다. 이번 기사에서는... (2024/06/19)