폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)란? 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도 폴리카보네이트와... (2024/08/12)