하스텔로이는 탁월한 내식성과 내열성으로 인해 화학 플랜트와 항공 우주와 같은 가혹한 환경에서 사용되는 부품에 필수적인 재료입니다. 그러나 비싸고 가공이 어려운 「난삭재」의 대표이기도 하기에 재료 선정이나 가공에 불안을 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 하스텔로이의 기본 특성부터 장점·단점, 용도·가공의 포인트까지 해설합니다.... (2025/08/04)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
제품을 제조하기 위해 우리는 다양한 재료를 다양한 방법으로 가공하고 있습니다. 예를 들어 재료를 자르거나 깎거나 하는 절삭 가공이나 재료 끼리를 연결하는 접합 등도 가공 방법 중 하나 입니다. 이번에는 가공법 중에서도 틀을 사용한 성형 가공 (단조·주조·프레스·수지 성형)에 대해 소개합니다. 성형... (2024/06/14)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)