심 플레이트는 제조업 개발 현장이나 생산 현장에서 많이 사용되고 있지만, 다양한 종류가 있고, 홈 센터나 온라인 등에서 간단하게 구입할 수 있는 것도 있습니다. 용도에 따라 적합한 재질이나 종류가 있기 때문에 어떤 사용법을 할 것인지를 잘 생각하고 심플레이트를 선택하는 것이 중요합니다.... (2025/03/04)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
3D CAD의 성능은 빠르게 향상되어 모델링이 불가능한 형상이 없다고 합니다. 설계 툴로는 당연한 말이지만, 3D CAD에도 작성이 불가능한 부품 형상이 존재하여 설계자를 고민에 빠지게 합니다. 간단한 부품인데 모델링이 불가능 왼쪽 그림의 클립 부품은 많이 사용되는 간단한 부품이지만 3D CAD에서는 모델링을... (2022/09/01)