판금 가공은 얇은 판형의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들 수 있는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속의 판에 힘을 가하여 성형하는 수판금과 재료를 틀에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가하여 성형하는 기계 판금으로... (2025/11/20)
레이저 용접은 레이저를 활용한 금속 가공 기술의 한 분야로 자동차나 정밀기기, 전자제품, 항공 우주, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이번에는 수많은 레이저 용접의 용도 중에서 특히 판금 가공분야에서 이용되는 레이저 용접에 대하여 기본적인 사항을 소개합니다. 레이저 용접의... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)