금형 재료로 유명한 SKD61은 고온 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘하는 열간 다이스강입니다. 이번 내용에서는 SKD61의 정의나 규격, 특성·특징에 대해 해설하고, 구체적인 용도나 가공 방법에서의 주의점에 대해 정리합니다. 설계·개발이나 조달 담당자가 재료 선정에 도움이 될 수 있도록 SKD61의 장단점, 다른 강재와의 비교... (2025/12/08)
A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 정리 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)