머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작이나 금속 부품 제작에 사용되는 공작기계입니다. 다양한 공구를 자동으로 구분하여 사용하는 기능을 가진 NC(Numerical Control: 수치제어) 공작기계로 크기 등에 따라 여러 종류로 구분되어 있습니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지, 특징과 장점에 대해 설명하겠습니다. 목차 머시닝 센터(MC)의... (2025/10/21)
피삭성이 뛰어난 C3604는 자동차 부품이나 전자기기의 단자, 정밀 기구 부품 등 폭넓은 용도로 채용되고 있는 황동 재료입니다. 취급 용이성과 양산성을 겸비하는 한편, 납이 포함되어 있기 때문에 RoHS 등의 환경 규제에 대응한 대체재 검토도 진행되고 있습니다. 이번 내용에서는, C3604의 특성이나 장점·단점,... (2025/07/31)
A6061은 6000번대의 알루미늄 합금으로, 공업 제품이나 건축 자재, 가구 등에 사용되는 대표적인 소재입니다. 일반 가정에서도 다양한 제품을 볼 수 있습니다. 알루미늄 합금은 함유되어 있는 물질이 달라지거나 강도나 내식성 등 특성의 차이가 있거나 하기 때문에 몇 가지 종류가 있습니다. 알루미늄 합금이면... (2024/09/13)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
플랫바 특집 [1편]에서는 플랫바로 납기를 단축할 수 있는 이유나 「4F재」 「6F재」의 구분예를 소개했습니다. 후편에서는 가공이나 플래가의 종류에 따라 변화하는 [표면 마감]에 대해 사진을 첨부해서 소개합니다. 플랫바를 선택할 경우에 도움이 되었으면 합니다. [1편] 플랫바(평강)이란? - 납기 단축과 사용법 목차 「표면 처리」와... (2024/09/12)
가공 소재는 정했다 하더라도 표면 처리는 뭘로 해야 할지 고민하신 적이 있으신가요? meviy 밀링 서비스는 아래의 표면 처리가 가능합니다. 아래에 각 표면 처리의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■표면 처리 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금... (2022/09/01)
어떤 재료를 선택해야 하는가? 설계 시 고민이 되는 부분입니다. meviy 밀링 서비스는 아래의 소재로 제작 가능합니다. 아래에 각 소재의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■meviy 대응 재료 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금 흑착색(사삼화철 피막) 니켈... (2022/09/01)
「정밀도가 요구되는 부품은 종이 도면(2D 도면)을 토대로 가공업자와 치밀한 협의를 하는 것」 이라고 생각하고 계시진 않으십니까? 미스미의 「meviy」는 정밀도와 강도가 요구되는 메카니컬 부품도 3D 데이터만으로 제작할 수 있는 혁신적인 서비스입니다. 이번에는 meviy의 서비스 중에서도 공차 지정 가능한 「meviy 밀링」에... (2022/09/01)