절삭 가공 재료로 사용되는 「플랫바」를 알고 계십니까? 비용 절감을 기대할 수 있어 인기 있는 재료입니다. 플랫 바의 기본 정보와 마무리 등의 특징에 대해 2회에 나누어 소개합니다. 「전편」인 이번에는 플랫 바에서 부품을 제작함으로써 왜 비용 절감을 기대할 수 있는가? 에 대해서... (2025/11/12)
철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차 비중이란? 비중과 밀도의 차이 철 비중의 기본 철판·강재의... (2025/02/25)
금속에는 소성이라는 힘을 가해 물체의 형태를 바꿀 수 있는 성질이 있습니다. 이 성질을 이용한 금속 가공을 소성 가공이라고 하고 판금 가공에서 이루어지는 벤딩 가공이나 판재의 재료를 제조하는 압연 가공 등이 이에 포함됩니다. 이번에는 소성 가공 중 하나로 알루미늄재의 가공에도 자주... (2022/09/01)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
선반은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 물레와 같이 봉재를 회전시키면서 바이트라는 커터로 직경부를 가공합니다. 선반을 이용한 가공은 숙련자와 초심자의 마감에 차이가 나기 쉽고 그만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있어야 합니다. 가공 요령: 소재를 척에 장착한다 선반에는 봉재를 고정하기... (2022/09/01)
기계 설계 엔지니어라면 설계한 부품이 깨지거나 부러지는 파손 문제를 경험한 적이 있을 겁니다. 시제품 단계라면 그래도 다행이지만, 양산 후에 발생하면 고객에게 피해를 끼치게 되어 큰 문제가 될 수도 있습니다. 파손 문제는 형상에 조금만 신경을 쓰면 피할 수 있습니다. 이 기사에서는... (2022/09/01)