폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
인클로저 케이스는 전자기기, 자동차, 산업기기 등 다양한 기계에 필수적인 부품입니다. 제조업에는 인클로저 케이스에 관련된 기술자도 많아, 기초적인 지식을 익히는 것으로 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다. 또 인클로저 케이스가 어떤 것인지를 알아두면, 외주시에 사양을 전해 새는 등의 실수가 적어질 것입니다. 이번... (2024/08/08)
수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은, 가볍고, 튼튼하고 대량 생산이 하기 쉽기 때문에 일용품이나 전자 기기, 기계의 커버 등, 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법으로 잘 행해지고 있는 사출 성형에 대해 소개합니다. 사출 성형이란? 플라스틱 제품을 만드는 것을 "수지... (2024/06/19)
수지 제품에는 평평한 면에 돌기가 있거나 움푹 패여 있거나 무언가로 잘린 것 같은 상처가 있는 곳이 있습니다. 이것들은 게이트 흔적이라고 하며 수지 사출 성형에서 나타나는 것들입니다. 이번에는 게이트가 무엇인지, 그리고 대표적인 게이트의 종류와 특징에 대해 설명하겠습니다. 게이트란 사출성형이란 수지의 대표적인... (2024/06/12)
사출성형을 비롯한 수지가공으로 만들어지는 플라스틱 제품은 우리 생활에 꼭 필요합니다. 그러나 플라스틱 제품은 금속 제품 등과 비교해 '저렴한 제품' 인상을 갖는 경우가 많이 있습니다. 플라스틱 제품을 고급스럽게 보기 위한 방법으로 '무늬 염색'이라는 기술이 존재합니다. 이번에는 플라스틱 제품의 무늬 염색에 대해... (2024/06/12)