2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다. 지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요! 견적은 이쪽으로! 대상 형상 자동 견적... (2024/08/05)
선반 가공에 있어서 센터홀 지시가 가능합니다. 좌측, 우측에 한하여 센터홀 남기기/제거가 가능하므로 이용에 참고해주시기 바랍니다. 「좌측만 센터홀 제거, 우측은 붙어도 문제 없습니다.」등 별도 코멘트 없이 설정창에서 선택 만으로 더욱 매끄러운 견적과 발주가 가능합니다. 견적은 이쪽으로! ■ 선택사항 일람 과 PMI... (2024/07/19)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)