테이퍼 가공은 부품의 감합 정밀도나 강도를 높이기 위해 기계 설계에서 널리 이용되는 중요한 가공 기술입니다. 이번 내용에서는 이 테이퍼 가공의 기본 원리부터 장점·단점, 재료별 특성이나 대표적인 가공 방법까지를 체계적으로 해설합니다. 게다가 자동차 부품이나 공구등의 구체적인 용도 예로부터, 설계시에 불가결한 테이퍼... (2025/12/08)
A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
왼쪽부터 질화 열처리, 진공 열처리, 고주파 열처리 선반 가공물에 있어, 2025년 7월 7일 부터 열처리 선택지를 확대 하였습니다. 전체 열처리의 경도 지정과, 부분 열처리 (고주파 열처리) 의 설정이 가능하게 되어,높은 경도와 내구성을 요구하는 부품에 활용 가능하도록 되었습니다. 열처리 대응 재질·출하... (2025/06/30)
2025년 2월! 납기 선택 서비스의 폭이 넓어집니다. 납기 선택 서비스란 통상 출하일보다 빠른 단납기와 더 경제적인 장납기 옵션을 제공하여, 고객이 편의에 따라 납기를 선택할 수 있는 서비스입니다. 납기에 여유가 있을 때는 장납기 서비스를 활용하십시오. 견적 시 장납기 서비스를 선택하시면 최대... (2025/01/24)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아내는 것으로 목적의 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 실현할 수 있는 선반 가공에 대해 그 특징이나 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)의 정의 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다.... (2024/07/24)
선반 가공에 있어서, 외경의 공차 설정 시 코너 R0 지정할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 모서리 R을 최소화하거나 릴리프 홈을 설정하려는 경우, meviy에서 원통 모서리 부에 대한 코너 R0 가공을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 견적은 이쪽으로... (2024/07/22)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
절삭 가공은 대표적인 기계 가공 중 하나로 주로 금속에 대해 커터로 자르거나 깎는 가공입니다. 연필 깎기나 목재를 깎는 것을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 절삭 가공의 종류와 절삭 가공으로 제작할 수 있는 부품 예를 소개합니다. 또한 절삭 가공에 흔히 사용되는 재료와... (2022/08/01)