에폭시 수지(에폭시 레진)는 접착제, 도료, 전자 부품 등 다용도로 사용되는 열경화성 수지입니다. 이번에는, 그 장점과 단점을 설계자의 시점에서 해설합니다. 목차 에폭시 수지의 정의 에폭시 수지의 특성 에폭시 수지의 장점 에폭시 수지의 단점 에폭시 수지의 용도 에폭시 수지의 성형 가공 디자이너가... (2025/10/17)
아크릴 수지는 투명성이 높고 내충격성이 뛰어나 투명 커버나 렌즈에도 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 아크릴 수지 중에서도 잘 알려져 있는 PMMA(폴로메타크릴산메틸)에 대해 특징이나 용도 등에 대해 설명합니다. 우선, 아크릴 수지에 대해서 간단히 설명합니다. 목차 아크릴 수지란? 아크릴 수지의 종류 아크릴 수지·폴리메타크릴산메틸(PMMA)의... (2024/10/31)
투명 수지에는 폴리카보네이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트나 폴리 염화 비닐 등 다양한 종류가 있으며, 각각 다른 특징을 갖고 있습니다. 투명 수지의 특징 투명 수지는 투명성 수지라고도 하며, 수많은 합성 수지 중 투명성을 가진 것을 말합니다. 여기에서는 투명 수지의 특징이나 용도에 대해 설명하겠습니다. 투명이란... (2022/09/01)