니트릴 고무는 공업에서 일용품까지 폭넓게 사용되는 합성 고무 재료입니다. 특히 뛰어난 내유성과 내마모성을 가지고 있어 오일씰이나 O링, 일회용 장갑 등의 제품에 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는 니트릴 고무의 정의, 특성이나 장점·단점에 대해 해설합니다. 또한 니트릴 고무의 용도나 가공상의 포인트에 대해서도 정리하고... (2025/11/05)
실리콘 고무는 주방 용품부터 정밀 부품까지 사용되는 고기능 고무입니다. 뛰어난 내열성과 유연성으로 인해 「고무 속에서도 특별한 존재」라고 칭해지는 한편, 독특한 성질과 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는 실리콘 고무의 특성, 장단점, 용도, 가공 포인트를 해설합니다. 목차 실리콘 고무의 정의 실리콘 고무의 특성... (2025/11/05)
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
아크릴 수지는 투명성이 높고 내충격성이 뛰어나 투명 커버나 렌즈에도 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 아크릴 수지 중에서도 잘 알려져 있는 PMMA(폴로메타크릴산메틸)에 대해 특징이나 용도 등에 대해 설명합니다. 우선, 아크릴 수지에 대해서 간단히 설명합니다. 목차 아크릴 수지란? 아크릴 수지의 종류 아크릴 수지·폴리메타크릴산메틸(PMMA)의... (2024/10/31)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
플라스틱 제품은 다양한 곳에서 사용되고 있어 이제 우리 생활에 빠질 수 없습니다. 플라스틱에는 가열하면 부드러워지는 열가소성 수지와 가열로 딱딱해 지는 열경화성 수지가 존재합니다. 열가소성 수지에서 많이 이루어지는 성형 방법은 사출 성형이지만 열가소성 수지에는 이외에도 많은 성형 방법이 존재합니다. 이번에는사출 성형... (2023/04/03)