우레탄 소재는 폼과 비폼으로 크게 구분됩니다. 발포시키지 않은 비폼 우레탄은 마모성과 충격 흡수성이 뛰어나 완충재와 패킹, 스프링과 롤러 등 다양한 용도로 사용됩니다. 이 글에서는 우레탄의 종류에 대해 소개하고, 특히 비폼 우레탄의 특징, 용도 등에 대해 상세하게 해설합니다. 목차 우레탄이란 우레탄... (2025/03/05)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
열경화성 수지는, 열가소성 수지 에 비해 종류나 생산량이 적고, 어느 쪽이라고 하면 「조연」과 같은 존재입니다. 그러나 실은 인류가 처음으로 만든 수지는 열가소성 수지가 아니라 열경화성 수지인 것을 아십니까? 그 인류에서 가장 오래된 합성수지의 이름은 「베이클라이트」입니다. 베이클라이트는 성능 밸런스가 좋은 열경화성... (2024/08/13)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은, 가볍고, 튼튼하고 대량 생산이 하기 쉽기 때문에 일용품이나 전자 기기, 기계의 커버 등, 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법으로 잘 행해지고 있는 사출 성형에 대해 소개합니다. 사출 성형의 정의 플라스틱 제품을 만드는 것을... (2024/06/19)