폴리에틸렌 테레프탈레이트는 페트병의 재료로도 매우 잘 알려져 있습니다. 일상을 포함하여 공업 분야에서도 매우 많이 사용되는 범용적인 수지 소재 중 하나입니다. 이 기사에서는 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리에틸렌 테레프탈레이트 란 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 원재료 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 주요... (2024/09/13)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
열경화성 수지는, 열가소성 수지 에 비해 종류나 생산량이 적고, 어느 쪽이라고 하면 「조연」과 같은 존재입니다. 그러나 실은 인류가 처음으로 만든 수지는 열가소성 수지가 아니라 열경화성 수지인 것을 아십니까? 그 인류에서 가장 오래된 합성수지의 이름은 「베이클라이트」입니다. 베이클라이트는 성능 밸런스가 좋은 열경화성... (2024/08/13)