거울이나 자동차 프레임, 자택의 건축 재료나 전기기기의 부품 등은 고정밀도 치수로 만들어지고 매끄러운 표면으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 소재를 고정밀도로 가공하기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 합니다. 또한 표면을 매끄럽게 하기 위해 특화된 가공 방법도 있습니다. 이번에는 고정밀도 부품을 만들기 위한 마감... (2022/09/01)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)