• 인포메이션TOP
  • 「진직도 」의 기사일람

TAG: 진직도

    • 신기능

    【선반 가공】선반 부품에 기하 공차가 설정 가능하게 되…

    선반 부품에 있어서 기하 공차의 설정이 가능합니다. 9종류의 기하 공차를 최소 0.01까지 자동으로 견적하여 주문할 수 있습니다. 고정밀 부품의 주문시, 꼭 이용해 주십시오. 견적은 이쪽으로! 대응 기하 공차 기하 공차 종류 기호 평면 원통면 데이텀 공차치※ 평면도 〇 – –... (2024/07/22)

  • 公差って何?コストにも関わる公差の考え方
    • 기계설계 / 기구설계

    공차의 종류 및 판금·절삭 가공의 허용 공차 범위에 대…

    공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)