도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품과 최종 제품의 품질이 결정되므로 많은 기업이 도면의 품질을 높이고 싶습니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 같은 것을 제조할 수 있고, 제조 후의 검사도 하기 쉬운 도면을... (2024/10/18)
선반 가공에 있어서, 원점을 중심으로 한 원주상의 홀에 P.C.D 표시를 하여, 단면 홀에 대해서 경사 방향으로의 공차 추가가 가능하게 되었습니다. 이것으로 인해 홀 사이 치수에 대해 수평·수직·경사와 3방향으로의 치수 추가 및 공차 추가가 가능하게 되어, 설계에 맞춘 치수로 자동 견적이... (2024/07/19)
도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품이나 최종 제품의 품질이 결정되므로 수많은 기업은 도면의 품질을 높이려고 합니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 동일한 것을 제조할 수 있고 제조 후 검사도 쉬운 도면을 그리려면... (2022/09/01)