• 인포메이션TOP
  • 「컨베이어 」의 기사일람

TAG: 컨베이어

    • 금속가공 / 기계가공

    설계에 따라 37% 비용 절감! 판금 부품 설계의 사례…

    비용 절감은 제품의 경쟁력 강화와 고객 만족도 향상을 위해서는 빼놓을 수 없는 과제입니다. 그렇기 때문에 설계자는 많은 비용 절감 아이디어를 저장해 두어야 합니다. 이 기사에서는 기계 부품이나 케이스로서 많이 이용되고 있는 판금 부품에 대해, 설계 단계부터 할 수 있는 궁리를... (2025/03/05)

    • 금속가공 / 판금가공

    현장 친화적인 판금 부품 설계. 3개의 조립 요소를 사…

    판금 부품에 한정하지 않고, 제품이나 장치를 설계할 때는, 조립하기 쉽고, 다루기 쉬운 설계로 하지 않으면 안됩니다. 조립 및 유지보수가 어려운 제품이나 장치는 현장에서 작업하는 사람의 부담이 되기 때문입니다. 신인 무렵에 「현장을 모른다」라고 지적된 설계자도 적지 않을 것입니다. 이 기사에서는, 조립... (2025/03/05)

자주 읽는 기사

  • 1

    지그는 무엇인가? 어떤 종류가 있나?

  • 2

    접시 홀, 카운터 싱크란? 가공 방법과 설계의 주의점

  • 3

    일반 공차란? 다른 공차와의 차이는?

  • 4

    압연 강판의 용도·종류·특징 SPHC(열간 압연 강판), SPCC(냉간 압연 강판)

  • 5

    금속 가공은 무엇인가? 가공 종류 및 선택 포인트 해설