• 인포메이션TOP
  • 「타공 」의 기사일람

TAG: 타공

    • 금속가공 / 판금가공

    알아두면 좋은 2종류의 판금 가공과 노하우에 대해 해설

    판금 부품은 기계 가공 소재 중에서 자주 이용됩니다. 판금 두께는 얇은 것은 1mm 이하, 두꺼운 것은 10mm 이상으로 다양한 범위가 있습니다. 1mm 판금은 맨손으로 간단하게 구부러진다는 점에서 가공에 노하우가 필요하게 됩니다. 2종류의 판금 가공 판금 부품의 가공 방법은 크게 2종류로... (2022/09/01)

  • 鉄板加工の種類と特徴、用途を紹介
    • 금속가공 / 판금가공

    철판 가공의 종류와 특징, 용도에 대해 해설

    철은 볼트나 못처럼 부품 형태로 판매되는 것도 있지만 파이프나 봉재, 블록재 등 가공한 후 사용하기 위한 재료로 판매되는 것도 많습니다. 재료로 판매되고 있는 철의 모양 중 하나에 판이 있습니다. 철판이나 강판이라고 하여 공업 제품이나 건축 현장 등 다양한 곳에 사용되고... (2022/09/01)