탄화규소(SiC)는 높은 경도와 내열성과 더불어 반도체로서의 성질도 함께 가지는 고성능 세라믹입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 가혹한 환경하에서의 신뢰성 향상이나, 에너지 절약화에 빠뜨릴 수 없는 재료입니다. 다만, 그 뛰어난 성능을 최대한으로 끌어내기 위해서는, 특유의 취성이나, 다이아몬드 공구를 필요로 하는 가공의 어려움... (2026/01/07)
기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
열 처리란 금속 등의 재료를 가열하거나 냉각해서 재료의 성질(조직의 배열)을 변화시켜 필요한 성질을 얻는 방법입니다. TV 영상 등에서 대장장이가 새빨갛게 달군 철을 물에 담그는 장면을 본 적이 있습니까? 그것은 담금질이라고 하며 강철을 강하게 하기 위한 공정으로 열 처리라는 공정의 일종입니다.... (2022/09/01)