기계는 크기와 모양 모두 다양한 부품을 결합하여 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품끼리의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해 설명합니다. 목차 복수 부품의 조합에는 위치 정밀도가 필요 위치 정밀도가 중요한 이유 위치 정밀도를 높이는 방법 정리... (2024/10/15)
기계 설계 엔지니어라면 설계한 부품이 깨지거나 부러지는 파손 문제를 경험한 적이 있을 겁니다. 시제품 단계라면 그래도 다행이지만, 양산 후에 발생하면 고객에게 피해를 끼치게 되어 큰 문제가 될 수도 있습니다. 파손 문제는 형상에 조금만 신경을 쓰면 피할 수 있습니다. 이 기사에서는... (2022/09/01)
기계는 크기도 형상도 다양한 부품을 조합해 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품 간의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해서 알아보겠습니다. 여러 부품 조합에는 위치 정밀도가 필요 일반적으로 기계는 여러 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차나 가전 제품 등도... (2022/09/01)