가공 가능한 공차는 절삭, 판금, 선반 등의 가공 방법에 따라 달라집니다. 설계, 가공, 자재의 담당자는, 각 가공법에 의해 가공 가능한 공차의 기준에 대해 지식으로서 가지고 두어 손해는 없습니다. 이번에는 주된 3개의 가공법 별로 가공 가능한 공차를 소개합니다. 목차 수지의 가공... (2024/10/14)
수지 재료는 부품의 다기능화에 매우 적합한데, 이전에 발생한 문제를 보면 각종 다양한 불량이 발생하는 것도 사실입니다. 수많은 수지 부품은 사출 성형으로 제작되므로 성형 불량이 제품 불량의 원인으로 이어지는 경우가 많아, 원인 분석이 어려워져 설계자를 힘들게 합니다. 이전의 문제를 조사하면 불량의... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)