절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어, 2D 설계보다 3D 설계가 더 표준화를 추진하기 수월합니다. 그러나 표준화는 천편일률적인 설계를 조장할 수 있다는 면도 있어 균형을 갖추는 것이 중요합니다. 설계의 표준화란? 일상적인 설계에서는 각종 다양한 부품이 신규로 설계되어 구매... (2022/09/01)