저밀도 폴리에틸렌(LDPE, Low Density Polyethylene)은 뛰어난 유연성과 가공성으로 포장 필름이나 일용품 용기 등에 널리 이용되는 범용 플라스틱입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 경량으로 코스트 퍼포먼스가 뛰어난 제품을 개발하는데 있어서, 취급하기 쉬운 수지의 하나입니다. 다만 성능을 최대한 활용하기 위해서는 내열성이 낮거나 강성이라는... (2026/01/02)
금속 설계 및 개발에 있어서는 경도의 이해와 관리가 필수적입니다. 한편, 「경도의 종류는?」 「요구하는 경도는 어떻게 하면 얻을 수 있는 것인가?」 「강도와의 차이는?」등의 의문을 가지고 계신 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는, 비커스 경도나 락웰 경도등의 측정 단위와 경도를 높이는 주된 가공법을... (2025/11/19)
폴리아미드(PA)는 「나일론」이라는 명칭으로 널리 알려진 고성능 엔지니어링 플라스틱입니다. 자동차 부품이나 공산품, 의류에 이르기까지 폭넓게 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 폴리아미드의 기본적인 특성으로부터, 장점·단점이나 주된 용도에 대해 해설합니다. 가공 시의 주의점도 정리하고 있으므로, 설계·개발 담당자는 끝까지 정독해 주세요. 목차 폴리아미드의 정의 폴리아미드의... (2025/10/30)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
스테인레스 강 SUS440C는 열처리 후 HRC 58~60의 탁월한 경도와 내마모성을 발휘하여 베어링 구, 베어링, 날붙이, 측정기 등 가혹한 마모 환경의 용도에 필수적인 재료입니다. 그러나 고경도의 대가로서 가공성이 낮고 충격에 대해 취약하기 때문에 설계 단계부터 후가공이나 마무리 공정까지 내다본 제조 계획을... (2025/07/16)
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
기계 부품이나 전자 부품의 고내열성이나 고내마모성, 전기 절연성을 만족시키는 재료로서 「알루미나」가 많이 사용되고 있습니다. 알루미나는, 그 뛰어난 특성으로부터 일렉트로닉스, 산업 기계, 의료 기기까지 폭넓은 분야에서 활약하는 파인 세라믹스 재료입니다. 그러나 한편으로 「알루미나는 산화 알루미늄을 말하는 것인가?」 「딱딱하지만 깨지기 쉽다?」 「가공... (2025/07/07)
크롬 도금은 금속 표면에 크롬 피막을 형성하여 고경도, 내마모성, 내식성 및 경면 광택을 부여하는 표면 처리입니다. 자동차의 외장으로부터 산업 기계의 실린더까지 용도는 다방면에 사용되는 한편, 환경 규제·비용이라고 하는 과제도 있습니다. 본 내용에서는 크롬 도금의 기초와 종류 별 특징 그리고 설계에... (2025/07/07)
기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)