니트릴 고무는 공업에서 일용품까지 폭넓게 사용되는 합성 고무 재료입니다. 특히 뛰어난 내유성과 내마모성을 가지고 있어 오일씰이나 O링, 일회용 장갑 등의 제품에 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는 니트릴 고무의 정의, 특성이나 장점·단점에 대해 해설합니다. 또한 니트릴 고무의 용도나 가공상의 포인트에 대해서도 정리하고... (2025/11/05)
금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)