버링 가공은 박판에 나사 홀을 설치하는 효과적인 공법이지만, 재질 적성이나 대체 수단과의 비교로 고민하는 경우도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 버링 가공의 기초 지식이나 장점, 단점, 재질별 주의사항을 자세히 해설합니다. 목차 버링 가공의 정의 버링 가공의 장점 버링 가공의 단점 버링... (2025/11/21)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다. 관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요. 이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이... (2025/05/08)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공의 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 이루어지는 경우가 많고 부품 개수의 절감이나 다른 파츠와 접합을 쉽게 하는 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의 특징과... (2022/09/01)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)
머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작 및 금속 부품의 제작에 사용되는 공작 기계입니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지 소개하겠습니다. 머시닝 센터의 정의 머시닝 센터는 자동 공구 교환 기능이 있는 공작 기계로 절삭 및 연삭 등의 기계 가공이 가능한 기계입니다. 범용 선반과... (2022/09/01)