FKM(불소 고무)은 자동차나 화학 플랜트 등 가혹한 환경에서 사용되는 고성능 고무 재료입니다. 뛰어난 내열성과 내약품성을 갖추고 있어, 다양한 산업 분야에서 씰재 등으로 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 FKM의 기본 특성, 장단점, 설계 선정 시의 포인트에 대해 설명합니다. 재료 선정을 담당하는... (2025/09/03)
플렉시블 기판(FPC)은 얇고 자유롭게 구부릴 수 있는 기판으로, 제품의 경량화나 박형화에 필수적인 부재입니다. 그러나 FPC를 사용할 때는 그 얇거나 부드러움 때문에 많은 문제가 발생합니다. 이 문제를 해결하는 것이 바로 보강판입니다. FPC를 사용하는데 있어서 보강판에 대한 지식은 필수불가결하다고 할 수 있습니다.... (2025/03/04)
폴리염화비닐(PVC, 염화비닐)은 내약품성, 난연성, 내구성이 높고 비교적 저렴한 플라스틱의 일종입니다.높은 범용성을 가진 수지 소재로, 약품을 이용하는 장치등의 공업 분야 뿐만이 아니라, 일상적인 상황에서도 많이 사용되고 있습니다. 이 기사에서는 염화 비닐의 용도나 특징, 유사 소재에 대해 해설합니다. 목차 폴리염화비닐이란? 폴리 염화... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
산업 기계나 가전, 자동차, 식기, 조리 기구 등 다양한 제품에 수지가 사용되고 있습니다. 그 중에서도 불소 수지는 고기능 소재로 알려져 있으며 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 이번 기사에서는 불소 수지의 종류나 장점과 단점, 용도 등을 해설합니다. 목차 불소 수지란? 불소 수지의... (2024/08/12)
초고분자량 폴리에틸렌은 엔지니어링 플라스틱으로 분류됩니다. 공업적으로 매우 뛰어난 성질을 가지며, 로프나 기어 등, 높은 내구성이 요구되는 용도에도 사용되고 있습니다. 여기에서는 초고분자량 폴리에틸렌의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 초고분자량 폴리에틸렌의 정의 초고 분자량 폴리에틸렌의 특징 초고 분자량 폴리에틸렌의 주요 용도 정리... (2024/08/12)
엔지니어링 플라스틱보다 고기능으로 금속의 대체 재료로도 주목받고 있는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱. 그 중에서도 가장 고성능 수지 중 하나로 알려진 것이 PEEK 수지입니다. PEEK 수지는 내열성과 기계적 특성, 내약품성, 전기적 특성 등이 종합적으로 우수한 열가소성 수지로 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 폴리에틸렌과... (2024/08/12)