클로로플렌 고무(CR)는 1931년에 개발된 합성고무로 「네오프렌」이라는 상품명으로도 널리 알려져 있습니다. 천연 고무의 대체로서 내후, 내열, 내유성과 기계적 강도를 균형 있게 갖추고 있습니다. 이번 내용에서는, 클로로프렌 고무의 포텐셜을 끌어내기 위해서 필요한 특성이나 장점·단점, 구체적인 용도에 대해 해설합니다. 가공의 중요한 포인트도 언급할... (2025/11/11)
니트릴 고무는 공업에서 일용품까지 폭넓게 사용되는 합성 고무 재료입니다. 특히 뛰어난 내유성과 내마모성을 가지고 있어 오일씰이나 O링, 일회용 장갑 등의 제품에 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는 니트릴 고무의 정의, 특성이나 장점·단점에 대해 해설합니다. 또한 니트릴 고무의 용도나 가공상의 포인트에 대해서도 정리하고... (2025/11/05)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)