전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
산업 기계나 가전, 자동차, 식기, 조리 기구 등 다양한 제품에 수지가 사용되고 있습니다. 그 중에서도 불소 수지는 고기능 소재로 알려져 있으며 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 이번 기사에서는 불소 수지의 종류나 장점과 단점, 용도 등을 해설합니다. 목차 불소 수지란? 불소 수지의... (2024/08/12)
폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
잡화나 식품용 필름, 의류 등, 우리 주변에 자주 사용되고 있는 나일론. 매우 대중적인 수지이지만, 세상에는 나일론의 성능을 종합적으로 향상 시킨 특별한 수지가 있다는 것을 알고 계십니까? 그 수지의 이름은 'MC나일론' 입니다. MC나일론은 일반 나일론과는 다른 방식으로 만들어집니다. 일반 나일론에 비해... (2024/06/20)