하스텔로이는 탁월한 내식성과 내열성으로 인해 화학 플랜트와 항공 우주와 같은 가혹한 환경에서 사용되는 부품에 필수적인 재료입니다. 그러나 비싸고 가공이 어려운 「난삭재」의 대표이기도 하기에 재료 선정이나 가공에 불안을 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 하스텔로이의 기본 특성부터 장점·단점, 용도·가공의 포인트까지 해설합니다.... (2025/08/04)
인코넬은 Special Metals사가 상표를 보유한 니켈기 내열 합금으로, 항공·원자력·화학 플랜트등의 고온·부식 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 이 뛰어난 특성을 가지는 재료인 인코넬 재질의 특성, 가공성, 설계시의 유의점에 대해서, 알기 쉽게 해설합니다. 목차 인코넬의 정의 대표적인 인코넬 합금의 종류 인코넬의... (2025/08/01)
SUJ2란 높은 경도와 내마모성을 겸비한 고탄소 크롬 베어링 강철입니다. 베어링용 재료로 널리 채택되었으며 기계 부품의 수명 연장에 필수적인 강재 중 하나입니다. 이번 내용에서는, SUJ2의 기본적인 성분이나 특성, 용도 예, 가공시의 주의점까지를 알기 쉽게 해설합니다. 타강재와의 비교나 RoHS 대응과 같은 환경규제... (2025/08/01)
미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)