알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
수지 제품의 대부분은 금속으로 만들어진 금형 안에 녹은 수지를 압력을 가하면서 흘려 넣는 사출 성형이라는 방법으로 만들어져 있습니다. 이번에는 사출 성형에 사용하는 금형에 대해 설명합니다. 금형의 정의 금형은 녹인 수지를 흘려보내기 위한 "틀"입니다. 사출 성형에 사용되는 금형은 흔히 '붕어빵의 틀'에... (2024/06/19)
프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)
열 처리란 금속 등의 재료를 가열하거나 냉각해서 재료의 성질(조직의 배열)을 변화시켜 필요한 성질을 얻는 방법입니다. TV 영상 등에서 대장장이가 새빨갛게 달군 철을 물에 담그는 장면을 본 적이 있습니까? 그것은 담금질이라고 하며 강철을 강하게 하기 위한 공정으로 열 처리라는 공정의 일종입니다.... (2022/09/01)