알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 정리 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)