머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작이나 금속 부품 제작에 사용되는 공작기계입니다. 다양한 공구를 자동으로 구분하여 사용하는 기능을 가진 NC(Numerical Control: 수치제어) 공작기계로 크기 등에 따라 여러 종류로 구분되어 있습니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지, 특징과 장점에 대해 설명하겠습니다. 목차 머시닝 센터(MC)의... (2025/10/21)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)
도면의 외형도가 같아도 치수의 기입 방법이 다르므로 가공 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공수, 불량률, 궁극적으로 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 설계자는 비용 의식도 가지고 도면을 그려야 합니다. 목차 가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수 홀 치수 및 가공 난이도... (2024/10/17)