판금 부품은 기계 가공 소재 중에서 자주 이용됩니다. 판금 두께는 얇은 것은 1mm 이하, 두꺼운 것은 10mm 이상으로 다양한 범위가 있습니다. 1mm 판금은 맨손으로 간단하게 구부러진다는 점에서 가공에 노하우가 필요하게 됩니다. 2종류의 판금 가공 판금 부품의 가공 방법은 크게 2종류로... (2022/09/01)
생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
도면의 외형도가 동일해도 치수의 기입 방법이 다르면 가공의 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공정 수, 불량률, 최종적으로는 가격에 영향을 줍니다. 따라서 설계자는 비용을 의식하며 도면을 그려야 합니다. 가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수 도면 치수 중에는 직접 가공 방법이나... (2022/09/01)
절삭 가공은 대표적인 기계 가공 중 하나로 주로 금속에 대해 커터로 자르거나 깎는 가공입니다. 연필 깎기나 목재를 깎는 것을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 절삭 가공의 종류와 절삭 가공으로 제작할 수 있는 부품 예를 소개합니다. 또한 절삭 가공에 흔히 사용되는 재료와... (2022/08/01)