판금 가공은 얇은 판형의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들 수 있는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속의 판에 힘을 가하여 성형하는 수판금과 재료를 틀에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가하여 성형하는 기계 판금으로... (2025/11/20)
판금 가공과 프레스 가공은 모두 금속 판을 가공하는 방법입니다. 다양한 기계 부품이 판금 가공이나 프레스 가공으로 만들어지고 있습니다. 이러한 가공법으로 만들어진 부품은 비슷한 모양을 하고 있기 때문에, 같은 순서나 비슷한 기계를 사용해 가공하고 있다고 생각해 버리는 경우가 있습니다. 그렇지만, 각각... (2025/03/04)
가공 가능한 공차는 절삭이나 판금, 선반 등의 기계 가공 방법에 따라 다릅니다. 설계, 가공, 자재 담당자는 각 가공법에 따라 가공이 가능한 공차의 기준에 대한 지식을 갖춰야 합니다. 이번에는 주요 3가지 가공법별로 가공이 가능한 공차를 소개하겠습니다. 수지의 가공 가능한 공차 수지의... (2022/09/01)
판금 부품의 공정에는 아래와 같이 「1. 가공 준비~6. 검사 포장」까지 크게 6가지 공정이 있습니다. 그 중에서도 마감에 영향이 있는 「절단」을 포함한「2. 블랭크」 공정에 대해 이번에 설명합니다. 마감에 대한 고민별로 대책도 소개하므로 이후 설계나 가공 의뢰 시 유용하게 사용해 주십시오. ... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)