• 인포메이션TOP
  • 「말림 현상 」의 기사일람

TAG: 말림 현상

    • 재료

    스테인리스강(SUS)의 특징과 이용 방법에 대해 해설

    스테인리스(SUS)는 이름 그대로 녹(스텐)이 잘 발생하지 않는(리스) 재료로, 일반적으로 각종 다양한 용도로 이용되고 있습니다. 그러나 기구 설계자의 입장에서 보면 주의가 필요한 재료입니다. 문제를 피하려면 스테인리스의 특징을 이해한 후 취급해야 합니다. 스테인리스강(SUS)의 개요 스테인리스는 철(Fe)을 주성분(50% 이상)으로 하며, 크롬(Cr)을 10.5% 이상... (2022/09/01)