IT기술의 진보에 따라 제조업의 현장에서도 업무의 효율화를 목표로 IT화와 자동화가 진행되고 있습니다. 그 중에서도 가공 작업 자체를 자동화하는 방법이 「CNC(컴퓨터 수치 제어)」입니다. CNC를 탑재한 공작 기계는 「CNC 공작 기계」라고 불리며, 산업용 부품 제조 등에 활용되고 있습니다. 안정적인 품질의 제품을 대량... (2024/08/14)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2022/09/01)
머시닝 가공은 재료의 가공을 프로그램을 토대로 자동으로 실시하는 가공으로 이러한 가공이 가능한 기계를 머시닝 센터라고 합니다. 이번에는 머시닝 센터를 이용한 머시닝 가공의 특징과 가공 공정 등을 소개합니다. 머시닝 가공의 정의 머시닝 가공은 머시닝 센터라는 가공 기계를 이용한 절삭 가공의 일종입니다.... (2022/09/01)
절삭 가공 시 부품을 만들기 위해서는 가공 도면이 필요합니다. 이번에는 가공 도면의 역할과 가공 도면에 기재되는 지시나 기호의 의미 이외, 가공 도면을 보는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 가공 도면의 의미를 확인하고 좋은 가공 도면을 작성할 수 있게 됩니다. 절삭 가공... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)