3D CAD의 성능은 극적으로 향상되었으며 모델링 할 수없는 모양이 없다고합니다. 설계 툴로서는 당연한 일입니다만, 3D CAD에도 작성할 수 없는 부품 형상이 존재해, 설계자를 곤란하게 합니다. 목차 간단한 부품을 모델링할 수 없음 모델링할 수 없는 원인은 비다양체 비다양체로 인한 오류 메시지... (2024/10/18)
신규 제품을 개발하는 경우에는 표준 부품과 신규 부품을 설계하지만 기존 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이러한 경우를 특별 주문품 또는 추가 가공품이라고 하며, 일시적으로는 편리하게 사용할 수 있습니다. 그러나 영구적으로 이용하는 경우에는 관리 운용을 게을리하지 않으면 트러블의 원인이 되어 버립니다.... (2024/10/18)
견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어... (2024/05/23)
3D CAD 보급에 따라 기존의 2D CAD를 이용한 기계 설계에서 3D 설계로 이행되고 있습니다. 그러나 설계자의 부담이 줄어들지 않고 설계 시간이 길어지는 경우도 있습니다. 기계 설계에 있어서의 2D 설계와 3D 설계의 차이 및 3D 설계를 사용하는 장점 등에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
신규 제품을 개발할 경우 표준 부품과 신규 부품을 설계하는데 기존의 부품을 개조하여 대응할 수도 있습니다. 이는 특별 주문품이나 추가 가공품이라 하며 일시적으로는 편리하게 이용할 수 있습니다. 그러나 항구적으로 이용할 경우, 관리 운용을 게을리하면 문제의 원인이 됩니다. 이 기사에서는 3D CAD로... (2022/09/01)
3D CAD의 성능은 빠르게 향상되어 모델링이 불가능한 형상이 없다고 합니다. 설계 툴로는 당연한 말이지만, 3D CAD에도 작성이 불가능한 부품 형상이 존재하여 설계자를 고민에 빠지게 합니다. 간단한 부품인데 모델링이 불가능 왼쪽 그림의 클립 부품은 많이 사용되는 간단한 부품이지만 3D CAD에서는 모델링을... (2022/09/01)
3D CAD에는 기계 가공을 예상한 각종 기능이 탑재되어 있습니다. 이들 기능을 제대로 사용하면 가공성이 뛰어난 부품을 설계할 수 있습니다. 기계 가공 부품과 수지 성형 부품에서의 모델링의 차이 3D CAD에서의 모델링으로는 다양한 방법으로 부품을 작성할 수 있지만, 부품이 기계 가공으로 제조되는지,... (2022/09/01)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어, 2D 설계보다 3D 설계가 더 표준화를 추진하기 수월합니다. 그러나 표준화는 천편일률적인 설계를 조장할 수 있다는 면도 있어 균형을 갖추는 것이 중요합니다. 설계의 표준화란? 일상적인 설계에서는 각종 다양한 부품이 신규로 설계되어 구매... (2022/09/01)