밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2025/08/07)
고경도 강재 중 하나인 「NAK재」가 있습니다. SCM계의 프리하든강으로 금형의 재료 등으로도 사용되는 강재입니다. 「경도가 높다」 「빠르다」 「저렴하다」는 3가지 특징이 있는 NAK재에 대해서 설명합니다. 목차 NAK재가 포함되어있는 「고경도」강이란 NAK 재료의 특징은 경도가 높다, 빠르다, 저렴하다. meviy 「절삭 플레이트」의 상품 규격 요약... (2024/09/12)
IT기술의 진보에 따라 제조업의 현장에서도 업무의 효율화를 목표로 IT화와 자동화가 진행되고 있습니다. 그 중에서도 가공 작업 자체를 자동화하는 방법이 「CNC(컴퓨터 수치 제어)」입니다. CNC를 탑재한 공작 기계는 「CNC 공작 기계」라고 불리며, 산업용 부품 제조 등에 활용되고 있습니다. 안정적인 품질의 제품을 대량... (2024/08/14)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
절삭 가공 시 부품을 만들기 위해서는 가공 도면이 필요합니다. 이번에는 가공 도면의 역할과 가공 도면에 기재되는 지시나 기호의 의미 이외, 가공 도면을 보는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 가공 도면의 의미를 확인하고 좋은 가공 도면을 작성할 수 있게 됩니다. 절삭 가공... (2022/09/01)
절삭 가공은 대표적인 기계 가공 중 하나로 주로 금속에 대해 커터로 자르거나 깎는 가공입니다. 연필 깎기나 목재를 깎는 것을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 절삭 가공의 종류와 절삭 가공으로 제작할 수 있는 부품 예를 소개합니다. 또한 절삭 가공에 흔히 사용되는 재료와... (2022/08/01)