수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
부품이나 기계를 가공하기 위해 없어서는 안 될 기계 가공으로 이 가공을 하는 기계를 공작 기계라고 합니다. 물건을 만들어 내는 기계라는 점에서 마더 머신이라고도 합니다. 이번에는 공작 기계의 종류와 특징을 안내 드립니다. 자르고 깎고 제거하는 공작 기계 공작 기계로 주로 금속을... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)