베어링은 동력기계에 의해 발생한 회전운동을 원활하게 전달하기 위해 필수적인 부품으로 다양한 기기에서 이용되고 있습니다. 베어링을 장착할 때의 축이나 하우징은 규격에 따라 지정된 「끼움 치수」로 가공할 필요가 있으며, 높은 가공 정밀도와 지식·숙련 스킬이 필요합니다. 이 기사에서는 베어링을 장착할 때의 끼움 공차와... (2024/12/05)
동력을 이용하는 기계에서는 모터나 엔진과 같이 회전에 의한 동력이 많이 사용됩니다. 이러한 회전 운동에 필수적인 것은 축과 베어링과 같은 기계 요소입니다. 이번에는 기계 설계에서도 특히 기초로 취급되는 기계 요소 '축, 베어링, 키, 핀'에 대해 설명합니다. 목차 동력의 중심, 축 축을... (2024/10/15)
기계 부품을 설계하거나 도면을 작성할 때 공차에 대한 지식이 필수적입니다. 여기에서는 공차란 무엇인가, 공차에 대하여 필요한 정보를 정리해 소개합니다. 목차 공차의 정의 공차의 종류 공차와 제조 비용의 관계성 공차 설계의 이점 재료, 가공 및 치수 공차 기계 요소와 공차 정리... (2024/10/14)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)
동력을 이용하는 기계에서는 모터나 엔진과 같이 회전에 의한 동력이 많이 이용됩니다. 이러한 회전 동력에 있어서 빼놓을 수 없는 것이 축이나 베어링 등의 기계 요소입니다. 이번에는 기계 설계에서도 특히 기초로 취급되는 기계 요소「축, 베어링, 키, 핀」에 대해서 해설하겠습니다. 동력의 중심, 축... (2022/09/01)