견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어... (2024/05/23)
적정 가격으로 부품을 조달하려면 견적 근거를 알아야 합니다. 근거를 조사하는 방법이 적다는 것이 구매 부문의 과제였지만 현재는 자동 견적 계산을 할 수 있는 툴이 있어 3D CAD와 함께 활용할 수 있습니다. 실제 견적 내역 부품의 견적 금액 내역에는 눈에 보이지... (2022/09/01)
제품 개발의 3차원화가 일상이 된 현재, 개발 시기를 단축하기 위해 개혁이 필요한 것은 설계 이외의 부문도 예외가 아닙니다. 구매 부문에서도 3D 데이터를 사용한 부품 조달이 요구됩니다. 3D 데이터를 이용한 주문이란? 3D 데이터의 특징은 부품이 3차원 모델로 작성되어 형상 파악을 누구나... (2022/09/01)
일반적인 제품 개발 프로세스에서는 설계 검증을 위한 시제작품 부품으로 확인한 후, 양산 부품(실제 양산에서 조달되는 부품)으로 최종적으로 확인합니다. 시제작품 부품과 양산 부품은 도면상으로는 완전히 동일하지만 부품 주문 프로세스는 다릅니다. 부품 주문이란? 간단히 말하자면 부품 주문이란 부품 제조업체에 주문서를 도면과 함께... (2022/09/01)
부품의 견적 가격은 도면 주문 방법에 따라 낮출 수 있다는 것을 알고 계십니까? 부품 주문은 도면으로 하지만 견적 가격 협상은 누구나 경험할 것으로 생각합니다. 발주 측은 최대한 저렴하게 하고 싶고 수주 측은 되도록 이익을 올리고 싶어 하기 때문에 “진흙탕” 협상이... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
구매 부문의 업무는 안정된 생산에 없어서는 안 됩니다. 사소한 실수에도 전사의 라인을 정지시켜 막대한 손실을 입히게 됩니다. 구매는 조달이 잘 진행되어야 하고 실수를 하면 큰 문제가 되어 버립니다. 3D 데이터를 협상 카드로 하여 구매 실수를 방지할 수 있습니다. 부품 조달에서는... (2022/09/01)
부품표란 제품에 사용되는 부품의 모든 기록을 집약한 데이터베이스를 의미합니다. BOM(bill of material)이라고도 합니다. 이번엔 BOM의 개요와 활용 방법을 소개하겠습니다. 부품표의 정의 종이 도면이 사용됐던 시대에는 부품표란 말 그대로 부품의 모든 것을 기록한 표를 의미했습니다. 도면의 오른쪽 위나 오른쪽 아래 등에... (2022/09/01)