비용 절감은 제품의 경쟁력 강화와 고객 만족도 향상을 위해서는 빼놓을 수 없는 과제입니다. 그렇기 때문에 설계자는 많은 비용 절감 아이디어를 저장해 두어야 합니다. 이 기사에서는 기계 부품이나 케이스로서 많이 이용되고 있는 판금 부품에 대해, 설계 단계부터 할 수 있는 궁리를... (2025/03/05)
고객으로부터 보다 선정되고 회사의 이익을 높이기 위해서는 제품의 가격은 가능한 한 저렴하게 유지하고 싶습니다. 싼 재료를 찾거나 싸게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요합니다만, 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본을 소개합니다. 목차 부품 형상을 설계할 때 조심 조립... (2024/10/15)
고객으로부터 더 많이 선택 받고 회사의 이익을 올리기 위해서는 제품의 가격은 가능한 저렴하도록 해야 합니다. 저렴한 재료를 찾거나 저렴하게 가공해 주는 업자를 찾는 것도 중요하지만 여기에서는 설계로 할 수 있는 비용 절감의 기본에 대해서 소개하겠습니다. 부품 형상을 설계할 때 주의해야... (2022/09/01)
제조업에서 매우 중요한 역할을 담당하는 생산 기술. 생략하여 「생기」라고도 불립니다. 그러나 제조업에 종사하지 않는 사람에게는 별로 알려지지 않은 부문이기도 합니다. 이번에는 제조업의 숨은 공로자, 생산 기술의 작업에 대하여 해설합니다. 생산 기술이의 정의 생산 기술을 한마디로 나타내면 「설계와 제조를 연결하는 일」입니다.... (2022/09/01)